Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa load forgóvillás görgő iránykerékkel kialakítású ipari görgő, amely nehéz anyagmozgató rendszerekhez készült. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja. A házazat axiális, barázdált tűgörgős csapággyal ellátott forgócsapággyal rendelkezik, anyaga öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben. A kerék átmérője 160 mm, a görgő testét alumínium alkotja, futófelülete öntött poliuretánból készül, a csapágyazás precíziós golyóscsapággyal történik. A termék teljes magassága 205 mm. A statikus terhelhetőség 1600 kg, a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél pedig 800 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM gyártás, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platformkocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9651ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367157
S4-anyagszám
990838814
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
110 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
640 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Összsúly
205 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
4,41 kg
Termék neve
Kappa load
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Axiális, barázdált tűgörgős csapágy
Kupola átmérője
111 mm
Körbeforgás
280 mm
Ellensúlyoz
58 mm
Körbeforgás
140 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
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
Kerék 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

A Duratech kerék egy 160 mm átmérőjű, nehéz poliamid anyagból készült kerékpár, amely 50 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely megegyezik a kerék anyagával. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. A terméket 1700 kg statikus terhelhetőség jellemzi, míg dinamikus terhelhetősége 850 kg 6 km/h sebességnél és 1020 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak, és megbízható teljesítményt nyújtanak különböző sebességi tartományokban.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Kappa load
9650ITP160P63 CL67 cv

A Kappa load forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, ipari szállítási alkalmazásokra tervezett görgő, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban található. A szerkezet axiális, barázdált tűgörgös csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és megbízható forgómozgást. A görgo 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott kerékből áll, amely precíziós golyóscsapágyakra van szerelve, ezáltal optimális terhelésmegosztást és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 205 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, míg dinamikus terhelés alatt 640 kg sebességgel 6 km/h-n és 800 kg sebességgel 4 km/h-n működtethető. A Kappa load görgo alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártókat, valamint gyártási és platform kocsikat, továbbá nehéz AGV rendszereket, amelyek megkövetelik a magas terhelhetőséget és a megbízható működést.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

A Kappa load egy totálfékes görgő, menetirányával megegyező félkeped�l, amely ipari járművek és szállítórendszerek mozgatására szolgál. A rögzítés egy téglalap alakú talplemezes illesztéssel valósul meg, amely stabil csatlakozást biztosít a járműszerkezethez. A ház axiálisan, barázdált tűgörgős csapággyal ellátott forgócsapággyal rendelkezik, és önthető- vagy kovácsoltvasból készül, amely nehéz terhelésű alkalmazásokhoz is megfelelő szilárdságot nyújt. A kerék átmérője 160 mm, futófelülete öntött poliuretánból készül, míg a kerék teste alumíniumból van, így kombinálja a csillapítást a kis tömeggel. A csapágy precíziós golyóscsapágy, amely pontos és megbízható forgást biztosít. A készülék teljes magassága 205 mm. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h, illetve 800 kg 4 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei közé tartozik a raktári robotok és AMR rendszerek, a gyártási és platform kocsik, az autóipari OEM gyártás, a kerámia- és üveggyártás, valamint a nehéz AGV rendszerek.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg