Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 125 mm
Delta twin
Rendelési szám:
990837796
EAN:
4031582365764
Termékszám:
9942ITP125P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Delta twin totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felsze...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Delta twin totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a fordulási mozgást. A 125 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A görgő összmagassága 178 mm. Dinamikus teherbírása 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 1500 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók