Fixvillás görgő 125 mm
Delta twin
Rendelési szám:
990837800
EAN:
4031582365887
Termékszám:
9948ITP125P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Delta twin fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző ipari alkalmazás...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Delta twin fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző ipari alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot garantál. A kerék teste alumíniumból, futófelülete öntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 178 mm. A dinamikus teherbírás 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1500 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók