Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely precíz és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, és tűgörgős csapágyazással van felszerelve a tartós és megbízható működés biztosítása érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 125 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 250 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477POR080P30-13
EAN
4031582305524
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
125 kg
Statikus teherbírás
250 kg
Összsúly
108 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,88 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
242 mm
Ellensúlyoz
44,5 mm
Körbeforgás
121 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
34 mm
Átmérő
80 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

A Basetech kerék 80 mm átmérőjű polipropilén konstrukciójú görgő, amely tűgörgős csapágyazással rendelkezik. A kerék futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készült, 34 mm szélességgel. A tengely furatátmérője 12 mm, az agy hossza 44,4 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 250 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görgős konténerek, valamint bolti bútorok és kiállítók, ahol megbízható mobilitást és tartósságot biztosít.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 80 mm
Forgóvillás görgő 80 mm
Alpha
3470POR080P30-13 WH-natural

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék polipropilén anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség pedig 250 kg. Alkalmazási területei között szerepel az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 80 mm
Forgóvillás görgő 80 mm
Alpha
3470POR080P30-13 WH-natural

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék polipropilén anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség pedig 250 kg. Alkalmazási területei között szerepel az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg