Forgóvillás görgő 80 mm
Alpha
Rendelési szám:
990064390
EAN:
4031582304046
Termékszám:
3470POR080P30-13 WH-natural
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz....
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék polipropilén anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség pedig 250 kg. Alkalmazási területei között szerepel az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók