Totálfékes görgő 80 mm
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Adatlapok
Illeszkedő termékek
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely sokoldalú rögzítési lehetőséget biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség és tartósság érdekében. A kerék teste polipropilénből készült, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, siklócsapágyazással kombinálva a csendes és megbízható működés biztosítása érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 140 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén történő felhasználásra.
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely síkócsapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 140 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámládákhoz, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Illeszkedő termékek
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely sokoldalú rögzítési lehetőséget biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség és tartósság érdekében. A kerék teste polipropilénből készült, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, siklócsapágyazással kombinálva a csendes és megbízható működés biztosítása érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 140 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén történő felhasználásra.
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely síkócsapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 140 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámládákhoz, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.