Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely sokoldalú rögzítési lehetőséget biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség és tartósság érdekében. A kerék teste polipropilénből készült, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, siklócsapágyazással kombinálva a csendes és megbízható működés biztosítása érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 140 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén történő felhasználásra.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470PIO080P62
EAN
4031582303728
S4-anyagszám
990003872
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
70 kg
Statikus teherbírás
140 kg
Összsúly
108 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,68 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
160 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
80 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
80 mm
Test szélessége
35 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 80 mm
Totálfékes görgő 80 mm
Alpha
3477PIO080P62

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely megbízható működést garantál. A kerék polipropilén alapanyagú testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 140 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Változatok
Fixvillás görgő 80 mm
Fixvillás görgő 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely síkócsapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 140 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámládákhoz, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 80 mm
Totálfékes görgő 80 mm
Alpha
3477PIO080P62

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely megbízható működést garantál. A kerék polipropilén alapanyagú testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 140 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Változatok
Fixvillás görgő 80 mm
Fixvillás görgő 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely síkócsapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 140 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámládákhoz, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg