Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes felszerelési típussal rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással felszerelve, 75 mm átmérővel. A görgő összmagassága 103 mm. Terhelhetősége dinamikusan 60 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 120 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477PIO075R47-21,5-24
EAN
4031582372120
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
103 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, négyzetes
Befeszítőcsap (minimális)
24 mm
Befeszítőcsap (minimális)
21,5 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
160 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
80 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
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
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Tágító egy tartozék, amely kerékpáros görgőkhöz tervezett kiegészítő elem. Ez az expander típusú alkatrész 32 és 35 milliméter közötti átmérőjű csatlakozásokhoz alkalmas, így biztosítva a rugalmas és biztonságos illeszkedést különféle görgőméretekhez. Az eszköz mindössze 0,17 kilogramm súlyú, amely könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. A tágító precíz méretezésének köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt a görgőrendszerek karbantartása és felszerelése során.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők számára tervezett expander eszköz. Ez a termék 36 mm és 40 mm közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmazható, így rugalmas megoldást nyújt különböző görgőméretek adaptálásához. Az eszköz mindössze 0,18 kg súlyú, amely könnyű kezelhetőséget és egyszerű telepítést biztosít. A tágító precíz méretezésének köszönhetően megbízható és stabil működést garantál a görgőrendszerekben, így ideális választás az ipari és kereskedelmi alkalmazások számára.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők szerelésénél és beállításánál nyújt segítséget. Ez a tágító eszköz 24 mm és 27 mm közötti átmérőjű csapágyakhoz és tengelyekhez illeszkedik, így biztosítva a megfelelő illeszkedést a különféle görgőtípusokhoz. Az eszköz könnyű, mindössze 0,14 kg súlyú, ami megkönnyíti a szállítást és a kezelést. A precíz méretezésnek köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt a szerelési munkák során, és alkalmas a professzionális és hobbiszerű karbantartáshoz egyaránt.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az expander eszköz 27 és 30 milliméter közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmas, így széles körben használható különféle görgőtípusokhoz. A termék tömege mindössze 0,14 kilogramm, ami könnyű és hordható megoldást biztosít. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően megbízható illeszkedést garantál, és ideális választás azok számára, akik görgőik karbantartásához vagy felújításához szükséges kiegészítő alkatrészeket keresnek.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila
2470PIO075R47-21,5-24

Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 103 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 120 kg. Alkalmazási területek: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg