Totálfékes görgő 75 mm
Agila
EAN:
4031582372113
Termékszám:
2477PIO075R07-Ø31-35
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 103 mm. Dinamikus terhelhetősége 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 120 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.