Totálfékes görgő 75 mm
Agila
EAN:
4031582341409
Termékszám:
2477DYK075R47-27-30
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila egy totálfékes görgő, amely ipari és közintézményi kocsik, bútorok és berendezések megbízható mozgatására szolgál. A gö...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila egy totálfékes görgő, amely ipari és közintézményi kocsik, bútorok és berendezések megbízható mozgatására szolgál. A görgő szintetikus, négyzetes felfogatású csatlakozóval rendelkezik, amelynek típusa Szintetikus feszítő, négyzetes; rendeléskor kérjük, jelezze a szükséges belső átmérőt. Aház acéllemezből készült, kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely a kerék szabad forgását és a kormányozhatóságot biztosítja. A 75 mm átmérőjű kerék kúpos golyóscsapággyal van szerelve, a futófelület tömör gumiból készült, fekete színű és elektromosan vezető, a kerék teste pedig acéllemezből készül. A görgő teljes magassága 103 mm. A névleges statikus terhelhetőség 110 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 55 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: áruházi és kiállítási bútorok, éttermi és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, valamint professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet