Totálfékes görgő 75 mm
Agila
EAN:
4031582341331
Termékszám:
2477DYK075R47-24-27
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila egy totálfékes görgő, amely ipari és közintézményi guruló berendezések megbízható mozgatását szolgálja. A készülék szin...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila egy totálfékes görgő, amely ipari és közintézményi guruló berendezések megbízható mozgatását szolgálja. A készülék szintetikus, négyzetes fittinggel rendelkezik, amelynek csőbelső átmérőjét rendeléskor kérjük, szükség esetén jelezze. A ház kétsoros golyós csapággyal ellátott, acéllemezből készült, középes kivitelben, így biztosítva a forgó egység stabil és pontos működését. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete tömör, fekete, elektromosan vezető gumiból készül, amely az elektrosztatikus töltések elvezetéséhez ideális, a kerék teste pedig acéllemez. A görgő teljes magassága 103 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 110 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél, 55 kg. Az Agila alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási és egészségügyi intézmények, az élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a boltok bútorai és kiállítási berendezései.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet