Totálfékes görgő 75 mm
Agila
EAN:
4031582340990
Termékszám:
2477DYK075R07-Ø27-30
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő intézményi és professzionális környezetben való megbízható használatra készült. A görgő csatlak...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Agila típusú totálfékes görgő intézményi és professzionális környezetben való megbízható használatra készült. A görgő csatlakozása szintetikus, kerek kivitelű feszítővel történik, amelynek belső átmérőjét rendeléskor kérjük, szíveskedjen jelezni. A házat közepes kivitelű acéllemez váz alkotja, forgórészét kétsoros golyós csapágy biztosítja. A 75 mm átmérőjű kerék kúpos golyóscsapágyon fut, futófelülete fekete, tömör, elektromosan vezető gumi, a kerék teste pedig acéllemezből készült. A termék teljes magassága 103 mm. Statikus terhelhetősége 110 kg, 3 km/h sebesség mellett mért dinamikus terhelhetősége 55 kg. Alkalmazási területei: ápolóágyak, catering és élelmiszer-kiszolgáló kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet