Totálfékes görgő 75 mm
Agila
EAN:
4031582340655
Termékszám:
2477DYK075R07-Ø19-21,5
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő megbízható rögzítést és stabil gurulást biztosít professzionális környezetben. A görgő szinteti...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Agila típusú totálfékes görgő megbízható rögzítést és stabil gurulást biztosít professzionális környezetben. A görgő szintetikus, kerek feszítővel rendelkezik, amelynek csőbelső átmérőjét rendeléskor kérjük, jelezze a szükséges méretet. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal készül, anyaga közepes minőségű acéllemez. A kerék átmérője 75 mm, csapágya kúpos golyóscsapágy, futófelülete tömör gumi, fekete és elektromosan vezető, a kerék háza pedig acéllemezből készül. A termék teljes magassága 103 mm. Statikus terhelhetősége 110 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebességnél 55 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, étkezéskiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet