Totálfékes görgő 75 mm
Agila
EAN:
4031582325874
Termékszám:
2477DIK075R07-Ø24-27
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila egy totálfékes görgő, amely ipari és szolgáltatási környezetben, valamint egészségügyi és takarítási alkalmazásokhoz ké...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Agila egy totálfékes görgő, amely ipari és szolgáltatási környezetben, valamint egészségügyi és takarítási alkalmazásokhoz készült. A görgő illesztése szintetikus feszítő, kerek kialakítású, a csőbelső átmérőt rendeléskor kérjük, jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, anyaga acéllemez, közepes kivitelben. A kerék átmérője 75 mm, a futófelülete tömör gumi, amely nem hagy nyomot a padlón, a kerék teste pedig acéllemezből készül, a kerékcsapágy pedig kúpos golyóscsapágy. A termék teljes magassága 103 mm. Statikus terhelhetősége 110 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 55 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: ápolási ágyak,ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet