Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila light totálfékes görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik a stabil rögzítés érdekében. A görgő háza könnyű acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely biztosítja a pontos irányíthatóságot és a hosszú élettartamot. A 75 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, siklócsapágyazással ellátva, amely csendes működést és kiváló gördülési tulajdonságokat garantál. A görgő összmagassága 100 mm. Dinamikus terhelhetősége 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 120 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
1477PAO075P40 Tente
EAN
4031582331493
S4-anyagszám
990900452
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
44 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
100 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,3 kg
Termék neve
Agila light
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Négyszögletes talplemez
Tengely furat átmérője
6,3 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
48 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
38 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
38 mm
Talplemez hossza
60 mm
Talplemez szélessége
60 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, könnyű
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
41 mm
Körbeforgás
156 mm
Ellensúlyoz
25 mm
Körbeforgás
78 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
91 Shore A
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila light
1470PAO075P40 Tente

Az Agila light forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza könnyű acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretánból készült, siklócsapágyazással ellátva, amely csendes és egyenletes gördülést biztosít. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 120 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatásához.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila light
1470PAO075P40 Tente

Az Agila light forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza könnyű acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretánból készült, siklócsapágyazással ellátva, amely csendes és egyenletes gördülést biztosít. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 120 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatásához.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg