Forgóvillás görgő 75 mm
Agila light
Rendelési szám:
990900424
EAN:
4031582331486
Termékszám:
1470PAO075P40 Tente
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
Az Agila light forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokb...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Agila light forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza könnyű acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretánból készült, siklócsapágyazással ellátva, amely csendes és egyenletes gördülést biztosít. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 120 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatásához.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók