Totálfékes görgő 75 mm
Agila light
Rendelési szám:
990900450
EAN:
4031582338492
Termékszám:
1477PAO075P30-11 TENTE
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Rögzített állvány
Az Agila light totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza könnyű acélleme...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Agila light totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza könnyű acéllemezből készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot. A kerék teste polipropilénből, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretánból készült, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál, míg a siklócsapágy megbízható működést biztosít. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 120 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók