Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila light forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A könnyű acéllemez házazat kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló mozgékonyságot. A 75 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készül, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 100 mm. Terhelhetősége dinamikusan 60 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 120 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
1470PAO075P30-11 Tente
EAN
4031582338478
S4 Materialnummer
990900429
Core attributes
Gehäusetyp
Forgóvillás görgő
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 - Intézményi görgők
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Befestigungsart
Csavarfurat
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Kék passzivált
Gabelform
Széles
Material
Acéllemez, könnyű
Schwenklager
Kétsoros golyó
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
125 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
62,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polipropilén
Material der Lauffläche
Fröccsöntött poliuretán
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Futófelület védelem nélkül
Lager
Siklócsapágy
Radfarbe
Ezüstszürke (RAL7001)
Fogantyúkészlet
Befestigungsoptionen
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 75 mm
Totálfékes görgő 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

Az Agila light totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza könnyű acéllemezből készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot. A kerék teste polipropilénből, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretánból készült, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál, míg a siklócsapágy megbízható működést biztosít. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 120 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 75 mm
Totálfékes görgő 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

Az Agila light totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza könnyű acéllemezből készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot. A kerék teste polipropilénből, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretánból készült, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál, míg a siklócsapágy megbízható működést biztosít. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 120 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg