Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta névre hallgató totálfékes görgő (a fékezés mindkét, a kerék forgását és a kormányzást is gátló mechanizmussal működik) ipari és szállítási célra készült, amely repülőgépipari...
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4687IFP250P63
EAN
4031582366051
S4-anyagszám
990837722
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Összsúly
290 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
5,02 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
360 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
180 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Az Elastech kerék egy 250 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik fekete, vulkanizált kivitelben. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztni alkalmazásra tervezett, és a megadott terhelési paraméterek alapján különféle ipari és logisztikai feladatokra alkalmas.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 250 mm
Forgóvillás görgő 250 mm
Zeta
4680IFP250P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 250 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 290 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1000 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén történő felhasználásra.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

A Zeta egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítés módja téglalap alakú talplemez, amely a terhelést egyenletesen osztja el a felfekvési felületen és biztonságos csavarozást tesz lehetővé. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, a forgócsapágy pedig kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 250 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, amely alacsony gördülési ellenállást és pontos futást biztosít. A kerék futófelülete rugalmas gumi, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált kivitel, így csendes és sima gurulást eredményez, valamint megóvja a padlóburkolatot. A kerék hordozóteste alumíniumból készült, ami könnyű szerkezetet és jó korrózióállóságot biztosít. A termék teljes magassága 290 mm. A statikus teherbíró képesség 1000 kg. Dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 400 kg, 4 km/h sebességnél pedig 500 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Változatok
Fixvillás görgő 250 mm
Fixvillás görgő 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

A Zeta fixvillás görgoő egy precíziós szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel szerelve biztosítja a stabil rögzítést különféle ipari alkalmazásokban. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt még igényes környezetben is. A görgoő 250 mm átmérőjű kerekét rugalmas, nyomot nem hagyó vulkanizált gumi borítja, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, biztosítva a sima és csendes működést. Az alumínium test könnyű, mégis erős szerkezetet nyújt, amely ellenáll a korroziónak és az intenzív használatnak. Az összes magasság 290 mm, amely kompakt és praktikus méreteket kínál a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 1000 kg kapacitás jellemzi, míg dinamikus terhelés alatt 400 kg terhelhetőség érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg terhelhetőség 4 km/h sebességnél. A Zeta görgoő ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések, ahol megbízható és precíz teljesítményre van szükség.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg