Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
Zeta
Rendelési szám:
990837710
EAN:
4031582366013
Termékszám:
4681IFP250P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítés módja téglalap alakú tal...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítés módja téglalap alakú talplemez, amely a terhelést egyenletesen osztja el a felfekvési felületen és biztonságos csavarozást tesz lehetővé. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, a forgócsapágy pedig kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 250 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, amely alacsony gördülési ellenállást és pontos futást biztosít. A kerék futófelülete rugalmas gumi, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált kivitel, így csendes és sima gurulást eredményez, valamint megóvja a padlóburkolatot. A kerék hordozóteste alumíniumból készült, ami könnyű szerkezetet és jó korrózióállóságot biztosít. A termék teljes magassága 290 mm. A statikus teherbíró képesség 1000 kg. Dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 400 kg, 4 km/h sebességnél pedig 500 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek