Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház acéllemez, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség biztosítása céljából. A kerék poliamid alapanyagból gyártott, futófelülete kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással szerelve. A görgő átmérője 200 mm, összmagassága 235 mm. Dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 400 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UOH200P30-13
EAN
4031582306064
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
235 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
2,7 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
332 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
166 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

A Basetech kerék 125 mm átmérőjű polipropilén konstrukció, amely 40 mm futófelület szélességgel és 44,4 mm agyhosszúsággal rendelkezik. A tengely furatátmérője 12 mm, tűgörgős csapágyazással felszerelve. Dinamikus teherbírása 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 400 kg. A kerékkel megegyező anyagú futófelület biztosítja a megfelelő tapadást. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görgős konténerek, valamint bolti bútorok és kiállítók, ahol megbízható mobilitás szükséges.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha
3470UOH200P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék poliamid anyagból készült, a futófelület a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 235 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 400 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha
3470UOH200P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék poliamid anyagból készült, a futófelület a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 235 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 400 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg