Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha
EAN:
4031582304589
Termékszám:
3470UOH200P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz....
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék poliamid anyagból készült, a futófelület a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 235 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 400 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók