Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 205 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 410 kg, így alkalmas nehéz terhek biztonságos szállítására ipari környezetben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
3477PIR200P63
EAN
4031582305418
S4 Materialnummer
990005525
Core attributes
Gehäusetyp
Totálfékes görgő
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,19 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Téglalap alakú talplemez
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Kék passzivált
Gabelform
Széles
Material
Acéllemez, nehéz
Schwenklager
Kétsoros golyó
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropilén
Material der Lauffläche
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Futófelület védelem nélkül
Achse
Csavar anyával
Lager
Tűgörgős csapágy
Radfarbe
Grafitfekete (RAL9011)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
3478PIR200P63

Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely 200 mm átmérőjű, tömör gumival borított, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyazása biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az eszköz teljes magassága 240 mm, amely kompakt és stabil szerkezetet eredményez. A statikus terhelhetőség 410 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 205 kg 4 km/h sebességnél, amely széles körű alkalmazási lehetőségeket nyit meg. Az Alpha görgoő kifejezetten alkalmas autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz, így biztosítva a megbízható teljesítményt az ipari alkalmazások legkülönfélébb területein.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális tiszta környezetben való használatra. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a gördülési ellenállás minimalizálása érdekében. A görgő átmérője 200 mm, összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 205 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 410 kg, így alkalmas nehéz terhek biztonságos szállítására ipari környezetben.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg