Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
Rendelési szám:
990004194
EAN:
4031582306521
Termékszám:
3478PIR200P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely 200 mm...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely 200 mm átmérőjű, tömör gumival borított, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyazása biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az eszköz teljes magassága 240 mm, amely kompakt és stabil szerkezetet eredményez. A statikus terhelhetőség 410 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 205 kg 4 km/h sebességnél, amely széles körű alkalmazási lehetőségeket nyit meg. Az Alpha görgoő kifejezetten alkalmas autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz, így biztosítva a megbízható teljesítményt az ipari alkalmazások legkülönfélébb területein.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók