Totálfékes görgő 160 mm
Zeta
Rendelési szám:
990838467
EAN:
4031582396416
Termékszám:
4687UAC160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta név alatt forgalmazott termék egy totálfékes görgő, amely repülőgépipari, repülőtéri és ipari környezetben egyaránt megbí...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta név alatt forgalmazott termék egy totálfékes görgő, amely repülőgépipari, repülőtéri és ipari környezetben egyaránt megbízható mozgatási megoldást nyújt. A rögzítés téglalap alakú talplemezes kialakítású, amely egyszerű csavarozással biztosítja a stabil felfekvést és a terhelés egyenletes elosztását a felszerelési felületen. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, így ellenáll a mechanikai igénybevételnek és a tartós üzemi terhelésnek. A kétsoros golyós mégerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a kerék és a ház közötti pontos, könnyű elfordulást minden irányban. A kerék átmérője 160 mm, a futófelületét fröccsöntött poliuretán borítja, a kerékteste pedig poliamidból készült, míg a csapágy precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A termék teljes magassága 200 mm, ami lehetővé teszi a beépítést szűk helyekre is. Statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 280 kg 6 km/h, illetve 350 kg 4 km/h sebességnél. A görgő repülőgépipari alkalmazásokhoz, autóipari OEM gyártáshoz, gyártási és platformkocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez egyaránt ajánlott.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek