Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel nagy igénybevételű gurulóelem, amelyet repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez fejlesztettek ki. A rögzítés téglalap alakú talplemezzel történik, amely stabil csatlakozási felületet biztosít. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, benne kétsoros golyós forgócsapágy található, amely megerősített vagy rozsdamentes változatban érhető el. A görgő kerékátmérője 160 mm, a kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, a futófelület fröccsöntött poliuretánból, a kerék teste poliamidból készül. Az egység teljes magassága 200 mm. A statikus teherbírás 700 kg, a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebességnél 280 kg, 4 km/h sebességnél pedig 350 kg. Az adatok a névleges üzemi paraméterekre vonatkoznak.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4681UAP160P63
EAN
4031582399899
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 4 km/h-nál
350 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
280 kg
Statikus teherbírás
700 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
3,39 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
230 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

A Puretech tartozék egy könnyű, 0,27 kg tömegű kiegészítő termék, amely kerékpár-tartozékként funkcionál. Ez a precíz mérnöki megoldás optimális teljesítményt nyújt a kerék-rendszerek kiegészítésében, megbízható szerkezeti integritással és kiváló kopásállósággal. A termék tervezése során figyelembe vették az ipari szabványokat és a hosszú élettartamot, így ideális választás professzionális és ipari alkalmazásokhoz egyaránt.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalapú talplemezes rögzítéssel rendelkezik, amely precíz és stabil felszerelést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van ellátva a tartós működés érdekében. A kerék teste poliamidból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít, precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben gondoskodik a gördülékeny mozgásról. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

A Zeta név alatt forgalmazott termék egy totálfékes görgő, amely repülőgépipari, repülőtéri és ipari környezetben egyaránt megbízható mozgatási megoldást nyújt. A rögzítés téglalap alakú talplemezes kialakítású, amely egyszerű csavarozással biztosítja a stabil felfekvést és a terhelés egyenletes elosztását a felszerelési felületen. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, így ellenáll a mechanikai igénybevételnek és a tartós üzemi terhelésnek. A kétsoros golyós mégerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a kerék és a ház közötti pontos, könnyű elfordulást minden irányban. A kerék átmérője 160 mm, a futófelületét fröccsöntött poliuretán borítja, a kerékteste pedig poliamidból készült, míg a csapágy precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A termék teljes magassága 200 mm, ami lehetővé teszi a beépítést szűk helyekre is. Statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 280 kg 6 km/h, illetve 350 kg 4 km/h sebességnél. A görgő repülőgépipari alkalmazásokhoz, autóipari OEM gyártáshoz, gyártási és platformkocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez egyaránt ajánlott.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

A Zeta fixvillás görgoő egy precíz ipari szállítóberendezés, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető különféle szerkezetekhez. A készülék acéllemez, nagyon nehéz anyagból készült házat tartalmaz, amely biztosítja a szerkezeti stabilitást és tartósságot igényes alkalmazásokban. A görgoő 160 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, így kiváló tapadást és kopásállóságot nyújt. A kerék tengely precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelű, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és hatékony térbeosztást tesz lehetővé. A terméket 700 kg statikus terhelhetőséggel tervezték, míg dinamikus terhelés alatt 280 kg-ot képes szállítani 6 km/h sebességnél, illetve 350 kg-ot 4 km/h sebességnél. A Zeta görgoő ideális megoldás repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikban, valamint szállítóberendezésekben, ahol magas megbízhatóság és precizitás szükséges.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 160 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékkel, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikon, valamint szállítóberendezésekben használható. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely stabil és pontos csatlakozást biztosít. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, a forgórész kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű csapággyal van ellátva. A kerék átmérője 160 mm, a kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben, a futófelület fröccsöntött poliuretánból, a kerékváz poliamidból készül. A termék teljes magassága 200 mm. A statikus teherbírás 700 kg, a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebesség mellett 280 kg, 4 km/h sebesség mellett pedig 350 kg, ami a megfelelő méretezést és a biztonságos használatot egyaránt szolgálja.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 160 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

A Zeta reverse totálfékes görgő rugós irányfékkel ipari gördülőelem, amely nagy terhelhetőséget biztosít. A rögzítést téglalap alakú talplemez végzi, amely stabil csatlakozást és egyenletes felfekvést tesz lehetővé. A ház nagyon nehéz kivitelű acéllemezből készül, forgócsapágyazása kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelben érhető el. A kerék átmérője 160 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, amely csendes gördülést biztosít. A kerékagy precíziós, rozsdamentes golyóscsapággyal működik, a kerékteste poliamidból készül. A termék teljes magassága 200 mm. Statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 280 kg, 4 km/h sebességnél pedig 350 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg