Önbeálló görgő rugós irányfékkel 160 mm
Zeta reverse
Rendelési szám:
990860876
EAN:
4031582396386
Termékszám:
468SUAC160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékkel, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokb...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékkel, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikon, valamint szállítóberendezésekben használható. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely stabil és pontos csatlakozást biztosít. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, a forgórész kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű csapággyal van ellátva. A kerék átmérője 160 mm, a kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben, a futófelület fröccsöntött poliuretánból, a kerékváz poliamidból készül. A termék teljes magassága 200 mm. A statikus teherbírás 700 kg, a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebesség mellett 280 kg, 4 km/h sebesség mellett pedig 350 kg, ami a megfelelő méretezést és a biztonságos használatot egyaránt szolgálja.
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
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll