Totálfékes görgő 160 mm
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Adatlapok
Illeszkedő termékek
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos és stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot garantál intenzív használat mellett. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés és hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A görgő dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 700 kg, így alkalmas nehéz terhek mozgatására is.
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus terhelhetőség 350 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 700 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Illeszkedő termékek
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos és stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot garantál intenzív használat mellett. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés és hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A görgő dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 700 kg, így alkalmas nehéz terhek mozgatására is.
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus terhelhetőség 350 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 700 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.