Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
Rendelési szám:
990004875
EAN:
4031582307108
Termékszám:
3478UOR160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos és stabil rögzítést biztosít különböző alkal...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos és stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot garantál intenzív használat mellett. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés és hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A görgő dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 700 kg, így alkalmas nehéz terhek mozgatására is.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók