Totálfékes görgő 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305289
Termékszám:
3477PIO160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 135 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 270 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók