Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, míg a kerék 160 mm átmérőjű és siklócsapágyazással működik. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 135 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 270 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470PIO160P63
EAN
4031582303780
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
135 kg
Statikus teherbírás
270 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,06 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
270 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
135 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
160 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Alpha
3477PIO160P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 135 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 270 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Alpha
3477PIO160P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 135 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 270 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg