Totálfékes görgő 150 mm
Levina
EAN:
4031582363951
Termékszám:
5377UAP150R05-18x62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, ami kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, míg futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással kiegészítve a sima gördülés érdekében. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság pedig 190 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ez a görgő ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók