Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Levina
EAN:
4031582363692
Termékszám:
5371UAP150R05-18x62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A ház poliamid an...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló mozgékonyságot. A kerék teste szintén poliamid anyagú, míg a futófelület fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 190 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi és gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók