Totálfékes görgő 150 mm
Levina
EAN:
4031582363913
Termékszám:
5377UAP150P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház poliamid anyagból készült, k...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítva a kiváló mozgékonyságot és tartósságot. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 150 mm, míg a teljes magasság 190 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ez a görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók