Forgóvillás görgő 150 mm
Levina
EAN:
4031582363401
Termékszám:
5370UAP150P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és tartós kapcsolatot biztosít. A görgő ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és tartós kapcsolatot biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid konstrukciójú, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a precíziós golyóscsapágy könnyű gördülést tesz lehetővé. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság pedig 190 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg, így ideális választás altatókocsikhoz, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, gyógyszerkocsikhoz, valamint különféle kórházi és gondozási alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók