Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila elnevezésű totálfékes görgő egy professzionális, nagy igénybevételű mozgatóelem, amely ápolási, egészségügyi, takarító- és kereskedelmi berendezések mellé is megfelelő megoldást nyújt, így alkalmazható ápolási ágyakon, étkezéskiszolgáló és catering kocsikon, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikon, valamint bolti bútorokon és kiállítótárgyakon. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely az egyszerű csavaros felszerelést teszi lehetővé. A ház acéllemezből, középes vastagságban készül, és kétsoros golyóscsapággyal ellátott kétsoros forgóegységet foglal magában, amely a görgő zavartalan elfordulását szolgálja. A kerék átmérője 150 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, testanyaga pedig polipropilénből készül. A görgő teljes magassága 185 mm. Terhelhetőség tekintetében a statikus teherbírás 200 kg, míg dinamikus terhelés esetén, legfeljebb 3 km/h sebességnél, a megengedett terhelés 100 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477PJP150P50
EAN
4031582050691
S4-anyagszám
990006886
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
185 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,02 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Az Agila egy forgóvillás, görgő ir\u00e1nyf\u00e9kkel rendelkez\u00f5 g\u00f6rg\u0151, amely a Hungarian labels: "Forgóvillás görgő irányfékkel" is the type label. Let me write it properly. Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel, amely professzionális környezetben történő mozgatásra készült. A talprész téglalap alakú talplemezből készül, amely egyenletes terhelés-elosztást és stabil rögzítést biztosít a görgő alsó részén. A ház acéllemezből, közepes vastagságban készült, és kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal csatlakozik a villához, így a görgő zökkenőmentesen, minden irányban elfordulhat. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, a kerék testét pedig polipropilénből formázták, ami alacsony súlyt és jó ütésállóságot eredményez. A kerékagy precíziós golyóscsapággyal van szerelve, amely csökkenti a gördülési ellenállást és biztosítja a csendes, könnyű futást. A görgő teljes magassága 185 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, 3 km/h sebességnél. Ajánlott alkalmazási területei: ápolási ágyak, éttermi kiszolgáló és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth és tartós működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyakkal ellátva az optimális gördülési tulajdonságokért. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 185 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Változatok
Fixvillás görgő 150 mm
Fixvillás görgő 150 mm
Agila
2478PJP150P50

Az Agila fixvillás görgő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével szerelhető fel különféle kocsi és szállítóeszköz konstrukciókba. A görgő házát közepes acéllemezből készítették, amely biztosítja a szerkezet szilárdságát és hosszú élettartamát. A görgő magját polipropilénből gyártották, amely kiváló kémiai ellenállóképességet és könnyű súlyt nyújt az alkalmazások során. A kerék 150 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel ellátott, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, ezáltal biztosítva a sima és csendes működést. Az összes magasság 185 mm, amely kompakt és ergonomikus méreteket jelent. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, amely alkalmas közepes intenzitású szállítási feladatokra. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikhoz, kórházi és szociális intézmények felszereléseihez, valamint professzionális takarítókocsikhoz és bolti bútorokhoz, ahol megbízható és csendes működés szükséges.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg