Fixvillás görgő 150 mm
Agila
Rendelési szám:
990006887
EAN:
4031582030631
Termékszám:
2478PJP150P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila fixvillás görgő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével szerelhető fel kül...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila fixvillás görgő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével szerelhető fel különféle kocsi és szállítóeszköz konstrukciókba. A görgő házát közepes acéllemezből készítették, amely biztosítja a szerkezet szilárdságát és hosszú élettartamát. A görgő magját polipropilénből gyártották, amely kiváló kémiai ellenállóképességet és könnyű súlyt nyújt az alkalmazások során. A kerék 150 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel ellátott, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, ezáltal biztosítva a sima és csendes működést. Az összes magasság 185 mm, amely kompakt és ergonomikus méreteket jelent. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, amely alkalmas közepes intenzitású szállítási feladatokra. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikhoz, kórházi és szociális intézmények felszereléseihez, valamint professzionális takarítókocsikhoz és bolti bútorokhoz, ahol megbízható és csendes működés szükséges.