Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Agila
EAN:
4031582301458
Termékszám:
2471PJP150P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila egy forgóvillás, görgő ir\u00e1nyf\u00e9kkel rendelkez\u00f5 g\u00f6rg\u0151, amely a Hungarian labels: "Forgóvillás gö...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila egy forgóvillás, görgő ir\u00e1nyf\u00e9kkel rendelkez\u00f5 g\u00f6rg\u0151, amely a Hungarian labels: "Forgóvillás görgő irányfékkel" is the type label. Let me write it properly.
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel, amely professzionális környezetben történő mozgatásra készült. A talprész téglalap alakú talplemezből készül, amely egyenletes terhelés-elosztást és stabil rögzítést biztosít a görgő alsó részén. A ház acéllemezből, közepes vastagságban készült, és kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal csatlakozik a villához, így a görgő zökkenőmentesen, minden irányban elfordulhat. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, a kerék testét pedig polipropilénből formázták, ami alacsony súlyt és jó ütésállóságot eredményez. A kerékagy precíziós golyóscsapággyal van szerelve, amely csökkenti a gördülési ellenállást és biztosítja a csendes, könnyű futást. A görgő teljes magassága 185 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, 3 km/h sebességnél. Ajánlott alkalmazási területei: ápolási ágyak, éttermi kiszolgáló és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.