Totálfékes görgő 125 mm
Agila stainless
Rendelési szám:
990036333
EAN:
4031582349948
Termékszám:
7477PJO125P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila stainless névre hallgató termék egy rozsdamentes acél házas kialakítású totálfékes görgő, amely elsősorban étkezési kis...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila stainless névre hallgató termék egy rozsdamentes acél házas kialakítású totálfékes görgő, amely elsősorban étkezési kiszállító és catering kocsikba, valamint professzionális takarítókocsikba készült. A görgő illesztése téglalap alakú talplemez, amely a kocsi alvázán könnyen, csavarokkal rögzíthető és stabil csatlakozást biztosít a szerelés során. A ház anyaga közepes minőségű rozsdamentes acél, amely ellenáll a nedvességnek és a gyakori tisztítószerek hatásának, így higiéniai szempontból kiváló választás élelmiszeripari és egészségügyi környezetben. A ház felső részén kétsoros golyós forgócsapágy található, amely biztosítja a görgő könnyű, akadálymentes elfordulását és a sima irányváltoztatást. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készült, amely csendes gördülést, jó tapadást és kímélő működést nyújt padlón. A kerék testét polipropilén anyag alkotja, amely könnyű, ütésálló és vegyszerálló szerkezetet eredményez. A termék teljes magassága 160 mm, így alacsony kialakítású kocsikba is beépíthető. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 100 kg, amely megbízható teljesítményt biztosít nagy igénybevétel esetén is.
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból