Fixvillás görgő 125 mm
Agila stainless
Rendelési szám:
990004981
EAN:
4031582349931
Termékszám:
7478PJO125P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila stainless fixvillás görgő rozsdamentes acél, közepes anyagból készült házással rendelkezik, amely biztosítja a tartóssá...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila stainless fixvillás görgő rozsdamentes acél, közepes anyagból készült házással rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korróziós ellenállást. A termék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve, amely 90 fokkal eltér a helyes iránytól, ezért a szereléskor különös figyelmet kell fordítani a helyes orientációra. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és siklócsapágy-ként működő csapággyal rendelkezik, biztosítva a sima és megbízható mozgást. Az összes magasság 160 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket 200 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, amely stabil és hosszú ideig tartó használatot garantál, míg a dinamikus terhelési kapacitás 100 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Az Agila stainless görgő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik számára, ahol a higiénia, a megbízhatóság és a hosszú élettartam kritikus követelmények.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból