Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acélból készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, 125 mm átmérővel. A görgő összmagassága 160 ételkiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik számára ideális megoldást nyújt. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
S4-anyagszám
990036329
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
160 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,64 kg
Termék neve
Agila stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
207 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
103,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

Az Agila stainless fixvillás görgő rozsdamentes acél, közepes anyagból készült házással rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korróziós ellenállást. A termék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve, amely 90 fokkal eltér a helyes iránytól, ezért a szereléskor különös figyelmet kell fordítani a helyes orientációra. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és siklócsapágy-ként működő csapággyal rendelkezik, biztosítva a sima és megbízható mozgást. Az összes magasság 160 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket 200 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, amely stabil és hosszú ideig tartó használatot garantál, míg a dinamikus terhelési kapacitás 100 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Az Agila stainless görgő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik számára, ahol a higiénia, a megbízhatóság és a hosszú élettartam kritikus követelmények.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Az Agila stainless névre hallgató termék egy rozsdamentes acél házas kialakítású totálfékes görgő, amely elsősorban étkezési kiszállító és catering kocsikba, valamint professzionális takarítókocsikba készült. A görgő illesztése téglalap alakú talplemez, amely a kocsi alvázán könnyen, csavarokkal rögzíthető és stabil csatlakozást biztosít a szerelés során. A ház anyaga közepes minőségű rozsdamentes acél, amely ellenáll a nedvességnek és a gyakori tisztítószerek hatásának, így higiéniai szempontból kiváló választás élelmiszeripari és egészségügyi környezetben. A ház felső részén kétsoros golyós forgócsapágy található, amely biztosítja a görgő könnyű, akadálymentes elfordulását és a sima irányváltoztatást. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készült, amely csendes gördülést, jó tapadást és kímélő működést nyújt padlón. A kerék testét polipropilén anyag alkotja, amely könnyű, ütésálló és vegyszerálló szerkezetet eredményez. A termék teljes magassága 160 mm, így alacsony kialakítású kocsikba is beépíthető. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 100 kg, amely megbízható teljesítményt biztosít nagy igénybevétel esetén is.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg