Totálfékes görgő 125 mm
Linea
Rendelési szám:
990770089
EAN:
4031582350609
Termékszám:
5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea típusú totálfékes görgő precíziós kialakítású kerék, amely csavarfuratos rögzítéssel szerelhető fel. Háza poliamidból ké...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea típusú totálfékes görgő precíziós kialakítású kerék, amely csavarfuratos rögzítéssel szerelhető fel. Háza poliamidból készült, és precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes elfordulást. A kerék átmérője 125 mm, csapágyazása precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, teste pedig elektromosan vezető poliamid. A teljes magasság 143 mm. A görgő statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazható altatókocsikon, C-karokon, CT-vizsgálókban, MRI és röntgen berendezéseknél, ápolási ágyakon, dialízis- és gyógyszerkocsikon, valamint sebészeti robotokban, ultrahang készülékekben és lélegeztetőgépekben. Emellett irodabútorokhoz, reklinerekhez, betegemelőkhöz és professzionális takarítókocsikhoz is alkalmazható.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók