Totálfékes görgő 125 mm
Linea
EAN:
4031582353167
Termékszám:
5947XSC125P50 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a kiváló forgási tulajdonságokért. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, futófelülete pedig elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 148 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg. Ideális megoldás kórházak, ápolási ágyak, altatókocsik, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, étekiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, betegemeők, kezelőszékek, sebészeti robotok, lélegeztetőgépek, ultrahang készülékek és professzionális takarítókocsik számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók