Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, amely optimális tapadást és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazása rozsdamentes kivitelű, így megbízható teljesítményt nyújt. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 146 mm. Dinamikus terhelhetősége 110 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 220 kg, így alkalmas különféle orvosi berendezések, kórházi kocsik és irodabútorok mozgatására.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940XSC125P50 RAL9002
EAN
4031582353006
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
110 kg
Statikus teherbírás
220 kg
Összsúly
146 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
218 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
109 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
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
Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
5941XSC125P50 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve a zökkenőmentes forgómozgás érdekében. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 148 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 260 kg. A görgő ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, dialízis kocsikhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemeőkhöz, reklinerhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CXSC125P50 RAL9002

A Linea forgóvillás görgoő kombinált fékezéssel ellátott készülék téglalap alakú talplemezzel szerelt, amely mosható ágyakhoz használható, azonban a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén tömíteni kell. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapággyal van felszerelve a forgóvillához. A 125 mm átmérőjű kerék fröccsöntött poliuretánból készült futófelülettel rendelkezik, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal bír, és a kerék teste szintén elektromosan vezető poliamidból készült. A kerék precíziós rozsdamentes golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az készülék teljes magassága 148 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 220 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 110 kg 3 km/h sebességnél. A Linea görgoő széles körű alkalmazásokhoz tervezték, beleértve altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik alkalmazásait.

125 mm
148 mm
110 kg
125 mm
148 mm
110 kg