Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít a különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartóssággal rendelkezik, míg a forgórész precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít, a kerék csapágyazása precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság pedig 143 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így alkalmas számos orvosi és ipari alkalmazáshoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5947UAC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352641
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
260 kg
Összsúly
143 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,87 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
5941UAC125P30-13 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapággyal ellátva. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágy rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 143 mm. Dinamikus teherbírása 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 260 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CUAC125P30-13 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel egy precíziós mobilitási megoldás, amely csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, figyelembe véve, hogy a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a kiváló forgási tulajdonságokat. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással, 125 mm átmérővel. A görgő összmagassága 143 mm. Terhelhetősége dinamikusan 130 kg 3 km/h sebességnél, statikusan pedig 260 kg, így ideális altatókocsikhoz, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, kórházi berendezésekhez, valamint irodabútorokhoz és professzionális takarítókocsikhoz.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0

A Linea forgóvillás görgo egy precíziós poliamid házból és rozsdamentes acél precíziós golyóscsapágyból álló forgóvillás görgő, amely csavarfurattal szerelhető. A görgő 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testbe van integrálva, és szintén precíziós golyóscsapágy által támogatott. Az egység teljes magassága 143 mm. A terméket magas terhelhetőség jellemzi: statikus terhelésre 260 kg, dinamikus terhelésre pedig 130 kg kapacitása van 3 km/h sebességnél. A Linea forgóvillás görgo széles körben alkalmazható az egészségügyi és szociális ellátás területén, beleértve az altatókocsik, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi gyógyszerkocsik, betegemelők, kezelőszékek és lélegeztetőgépek felszereléseit. Emellett használható C-karok, CT-vizsgálók és MRI-berendezések mobil megoldásaihoz, valamint ultrahang készülékek és sebészeti robotok mozgatásához. Az irodabútorok, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, professzionális takarítókocsik, valamint számítógépek kerekei között is megtalálható. Alkalmas továbbá mozgássegítésre, idősek otthonainak és gondozóházaknak, valamint ápolói kocsiknak is.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg