Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
Rendelési szám:
990772245
EAN:
4031582352481
Termékszám:
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a berendezések...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a berendezésekkel. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartóssággal rendelkezik, míg a forgómechanizmus precíziós golyóscsapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból van kialakítva, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék csapágyazása precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben, garantálva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A görgő átmérője 125 mm, teljes magassága pedig 143 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg, így alkalmas nehéz orvosi berendezések és professzionális alkalmazások számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók