Totálfékes görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582379143
Termékszám:
5077PJP125P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartósságal rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású a smooth mozgás biztosítása érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból gyártott, futófelülete pedig termoplasztikus gumi, amely csendes működést és kiváló tapadást nyújt, a kerékcsapágy precíziós golyóscsapágy típusú. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)