Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582378658
Termékszám:
5070PJP125P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő e...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő eszközhöz. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartósságal rendelkezik, míg a forgószerkezet kétsoros golyós csapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, futófelülete pedig termoplasztikus gumi, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, a kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)