Kerékfékes görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582379402
Termékszám:
5075PJP125P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea kerékfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelési fel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea kerékfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelési felülettel. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)