Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely megbízható működést garantál nagy terhelések mellett. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással és tömítéssel felszerelve a hosszú élettartam érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 275 kg 4 km/h sebességnél, statikus terheléskor pedig 550 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UOT125P62
EAN
4031582336931
S4-anyagszám
990033752
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
275 kg
Statikus teherbírás
550 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,19 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
123 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy , tömített
Kerék színe
Természetes fehér
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

A Basetech kerék 125 mm átmérőjű polipropilén konstrukció, amely 40 mm futófelület szélességgel és 44,4 mm agyhosszúsággal rendelkezik. A tengely furatátmérője 12 mm, tűgörgős csapágyazással felszerelve. Dinamikus teherbírása 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 400 kg. A kerékkel megegyező anyagú futófelület biztosítja a megfelelő tapadást. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görgős konténerek, valamint bolti bútorok és kiállítók, ahol megbízható mobilitás szükséges.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapágyazással felszerelve a megbízható működés érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással és tömítéssel ellátva a hosszú élettartam biztosítása céljából. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 275 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 550 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén történő felhasználásra.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék poliamid anyagból gyártott, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból áll, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 275 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 550 kg. Alkalmazási területei között szerepel az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapágyazással felszerelve a megbízható működés érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással és tömítéssel ellátva a hosszú élettartam biztosítása céljából. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 275 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 550 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén történő felhasználásra.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék poliamid anyagból gyártott, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból áll, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 275 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 550 kg. Alkalmazási területei között szerepel az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg